- Artikel-Nr.:
- SV 9676004
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
- Farbe
- RAL 9005
- Anzahl Schienen pro Leiter (max.)Number of bars per conductor (max.)
- 4
- Anzahl Schienen pro Leiter Fußnote
- Bei Einsatz von nur 1, 2 oder 3 Schienen sind die freien Schienenplätze mit Füllstücken zu schließen
- Passend für Sammelschienensystem
- Flat-PLS 100
- Passend für Sammelschienen
- Flachkupferschienen
- Querschnitt
- 100 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1 kg
- Bruttogewicht
- 1,258 kg
- Zolltarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177595057
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
-
SV Sammelschienenhalter, Flat-PLS 100, für Sammelschiene BH: 80/100x10 mm