- Artikel-Nr.:
- SV 9686010
- Produktbeschreibung
- Material
- Duroplastischer Kunststoff
Brandverhalten gemäß UL 94
- Farbe
- Ähnlich RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für Sammelschienen
- 30 x 10 mm
- Mittenabstand der Sammelschienen
- 80 mm
- Montagehinweis
- Je Phase ist der Einbau von max. 4 Sammelschienen (Teilleiter) möglich
- Zur Befestigung des Sammelschienenhalters am Schrankprofil wird die Käfigmutter (M8) 4165.500 benötigt
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 3,8 kg
- Bruttogewicht
- 3,98 kg
- Zolltarifnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177935648
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeschreibung
-
SV Sammelschienenhalter 4-polig, 80 mm, für E-Cu 30x10 mm, Duroplastischer Kunststoff, Brandverhalten gemäß UL 94-V0