Berührungsschutzabdeckung für Schrankverbindung

Artikel-Nr.: SV 9677.640

Für den rück- und frontseitigen Berührungsschutz der Verbindungsstelle von Schrank zu Schrank mit und ohne Schienenverbinder.

Artikel-Nr.:
SV 9677.640
Produktbeschreibung
Für den rück- und frontseitigen Berührungsschutz der Verbindungsstelle von Schrank zu Schrank mit und ohne Schienenverbinder.
Material
Bodenwanne: Polyphenylenether (PPE)
Abdeckprofil: Polyamid
Mittenabdeckung: Polyamid
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
3 Bodenwannen
1 Abdeckung (frontseitig)
2 Mittenabdeckungen für Sammelschienenhalter
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,8 kg
Bruttogewicht
1 kg
Zolltarifnummer
39269097
EAN
4028177705456
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Produktbeschreibung
SV Berührungsschutzabdeckung, für Sammelschienensystem SV 9677XXX, Schrankverbindung
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen