Stromwandler

Artikel-Nr.: SV 9677880

Zur induktiven Messung des Stromflusses.

Artikel-Nr.:
SV 9677880
Produktbeschreibung
Kompakte Bauweise ohne Änderung der Einbautiefe durch mechanische Integration in die Aufbaukomponenten (185 mm Mittenabstand), dies ermöglicht einen platzsparenden Aufbau.
Material
Polyamid
Für Baugröße
1 - 3
Passend für Artikel-Nr.
9677.100
9677.110
9677.115
9677.200
9677.210
9677.215
9677.300
9677.310
9677.315
9677.340
Bemessungsleistung
2,5 VA
Anschlussart (elektrisch)
Rundleiter 2,5 mm² (Länge 1,5 m)
Isolierstoffklasse
B
Primärstrom
600 A
Sekundärstrom
5 A
Genauigkeitsklasse
1
Prüfgrundlage
IEC 60 044-1
EN 60715
DIN VDE 0414
DIN 42 600-2
Anschluss von Rundleitern
2,5 ‐ 4 mm²
Bemessungsfrequenz
50 ‐ 60 Hz
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,3 kg
Bruttogewicht
0,32 kg
Zolltarifnummer
85043129
EAN
4028177705272
ETIM 9
EC002048
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeschreibung
SV Stromwandler, für NH-Sicherungs-Lastschaltleiste, Gr. 1-3 (SV 9677XXX), 600 A/5 A, 50-60 Hz
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen