- Artikel-Nummer:
- SV 9677.365
- Ausführung
- 3-polig schaltbar
- Funktionsweise
- Bedienerunabhängiges Schalten durch automatisches Sprungschaltwerk
- Sicheres Trennen der Kontakte durch Doppelunterbrechung
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Kontaktbahnen: partiell versilbertes Hartkupfer
- Farbe
- Chassis: RAL 7035
Deckel: RAL 7001
Griff: RAL 7016
- Für NH-Größe
- 3
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 185 mm
- Leitungsabgang
- oben
- Anschlussart (elektrisch)
- Schraube M12
- Montageart
- Schraubbefestigung
- Polzahl
- 3-polig
- Bemessungsbetriebsspannung
- 800 V (AC), 3~
- Bemessungsbetriebsstrom max.
- 500 A
- Prüfgrundlage
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
- Abmessung
- Breite: 100 mm
Höhe: 772 mm
- Anschluss von Rundleitern
- 6 ‐ 240 mm²
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 10 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 15 kg
- Bruttogewicht
- 15,28 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 5,285
- Zolltarifnummer
- 85043129
- EAN
- 4028177806818
- ETIM 9
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Produktbeschreibung
-
SV NH-Lasttrennschaltleiste, Gr. 3, 500 A, 800 V, 3-polig, Bolzen M12, 185 mm, Leitungsabgang oben, Schraubbefestigung