Zur Signalisierung der Schaltstellung des NH-Gerätes (Schaltdeckel).
- Artikel-Nr.:
- SV 9677418
- Produktbeschreibung
- Zur Signalisierung der Schaltstellung des NH-Gerätes (Schaltdeckel).
- Lieferumfang
- Inkl. Halterung
- Bemessungsbetriebsstrom max.
- 5 A
- Für Baugröße
- 00 - 3
- Bemessungsbetriebsspannung
- 250 V
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,013 kg
- Bruttogewicht
- 0,014 kg
- Zolltarifnummer
- 85365019
- EAN
- 4028177806887
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Mikroschalter, für NH-Lasttrennschaltleiste, Gr. 00-3 (185 mm)