Adapter für RiLine Compact Komponenten

Artikel-Nummer: SV 9677.930

Zur Montage der RiLine Compact Komponenten auf 185 mm Schienensysteme.

Artikel-Nummer:
SV 9677.930
Produktbeschreibung
Zur Montage der RiLine Compact Komponenten auf 185 mm Schienensysteme. Der Adapter besteht aus zwei Verbindungsstellen mit je 160 A.
Material
Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe
RAL 7035
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
185 mm
Leitungsabgang
oben/unten
Montageart
Schraubbefestigung
Polzahl
3-polig
Bemessungsstrom max.
320 A
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 3~
Hinweis
Zur Befestigung auf gelochten Sammelschienen. Es ist zu beachten, dass im Gerätebereich kein Abdeckprofil montiert ist.
Bei Einsatz des Adapters auf Sammelschienen mit Berührungsschutz ist die Verwendung der Kontaktklemme erforderlich
Für Wandlereinbau
Ja
Abmessung
Breite: 100 mm
Höhe: 670 mm
Passend für Sammelschienen
Höhe: 10 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2,6 kg
Bruttogewicht
2,769 kg
Zolltarifnummer
85469010
EAN
4028177979734
ETIM 9
EC001531
ETIM 8
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeschreibung
SV Adapter 320 A (2 x 160 A), 3-polig, Leitungsabgang oben/unten, Schraubbefestigung, für RiLine Compact Komponenten
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen