- Artikel-Nummer:
- RX 9360.513
- Ausführung
- Easy Fix
- Nutzen
- Direkter Aufbau von Kompaktleistungsschalter MCCB auf dem Board
- Aufrastmontage bis 250 A und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm
- Schnelle und einfache Vormontage marktgängiger Schaltertypten außerhalb des Schaltschrankes
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
- Farbe
- RAL 9005
RAL 35745
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 2XB
- Bemessungsstrom max.
- 250 A
- Bemessungsstrom (UL)
- 210 A
- Bemessungsstoßspannung Uimp
- 12 kV
- Bemessungsspannung
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Bemessungsisolationsspannung Ui
- 1 000 V
- Überspannungskategorie
- 4
- Verschmutzungsgrad
- 3
- Polzahl
- 3-polig
- Leitungsabgang
- oben
- Anschlussart (elektrisch)
- Schraube M8
- Passend für Sammelschienensystem
- RiLineX
- RiLine60
- Frequenz der Grundschwingung
- 50...60 Hz
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 10...90 %
- Passend für Sammelschienen
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Betriebstemperaturbereich
- -25 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...75 °C
- Abmessung
- Breite: 105 mm
Höhe: 252 mm
Tiefe: 63 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Produktbeschreibung
-
RX CB-Geräteadapter 250 A, 3-polig, Ausführung: Easy Fix, Leitungsabgang oben, B: 105 mm