- Artikel-Nr.:
- RX 9360525
- Ausführung
- Easy Fix
- Nutzen
- Direkter Aufbau von Kompaktleistungsschalter MCCB auf dem Board
- Aufrastmontage bis 250 A und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm
- Schnelle und einfache Vormontage marktgängiger Schaltertypten außerhalb des Schaltschrankes
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
- Farbe
- RAL 9005
RAL 35745
- Lieferumfang
- Inkl. 3 Klemmabdeckungen
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 2XB
- Bemessungsstoßspannung Uimp
- 12 kV
- Bemessungsspannung
- 690 V AC
690 V DC
600 V AC (UL)
- Bemessungsisolationsspannung Ui
- 1 000 V
- Überspannungskategorie
- 4
- Verschmutzungsgrad
- 3
- Polzahl
- 3-polig
- Leitungsabgang
- oben/unten
- Anschlussart (elektrisch)
- Schraube M10
- Passend für Hersteller (Typ)
- ABB (S5 400, S5, T5, XT5, FG400, FG630)
- Chint (NM8N-400, NM8N-630, NXM-400S, NXM-630S, NXMS-400, NXMS-630)
- Eaton (NZM3)
- Fuji Electric (BW400_-3)
- Hager (X630)
- Hyundai Electric (400AF, 400, 630AF)
- LS Electric (400AF, TS400, TS630)
- Mitsubishi (NF400-SW, NF630-SW)
- OEZ (BH630)
- Rockwell (140G-K0F3-D40, 140G-M0F3-D63)
- Schneider (NSX400, NSX630)
- Schrack (MC3)
- Siemens (3VA23, 3VA24)
- Terasaki (S400, E630, S630)
- Passend für Sammelschienensystem
- RiLineX
- RiLine60
- Frequenz der Grundschwingung
- 50...60 Hz
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
- 10...90 %
- Passend für Sammelschienen
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Betriebstemperaturbereich
- -25 °C...55 °C
- Lagertemperaturbereich
- -25 °C...75 °C
- Abmessung
- Breite: 145 mm
Höhe: 325 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 4 kg
- Bruttogewicht
- 4,298 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 1,652
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177997127
- ETIM 9
- EC001531
- Produktbeschreibung
-
RiLineX CB-Geräteadapter (3-polig, max. 400 A) für 60 mm Sammelschienensysteme. Die Gerätebreite 140 mm. Durch das "Easy-Fix"-Konzept können Adapter- und Schaltermontage unabhängig voneinander durchgeführt werden. Dieses Konzept ist für alle gängigen Hersteller verfügbar. Der Adapter verfügt über eine werkzeuglose Aufrastmontage. Der Leitungsabgang kann individuellen Erfordernissen durch einfachen Umbau des Abgangs unten oder oben angepasst werden.