RiLineX Endmodul-Set für Basismodul

Artikel-Nr.: RX 9360102

RiLineX Endmodul-Set, 3-polig, für das modulare RiLineX Board, überbaubar. Mit diesem Set wird der linke und rechte Boardabschluss inkl. umlaufendem Berührungsschutz hergestellt. Geräte können auf den Endmodulen angebracht werden. Durch die Verwendung des Endmodul-Sets Plus stehen auf dem RiLineX Board 36 mm zusätzlicher Bauraum zu Verfügung.

Artikel-Nr.:
RX 9360102
Nutzen
Skalierbare Systemlängen mit Basismodulen
Einfache Montage
Skalierbare Bemessungsströme durch variable Sammelschienenquerschnitte
Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis max. 65 kA
Geeignet für Anwendungen im Bereich Wechselstrom bis 1000 V AC und Gleichstrom bis 1500 V DC
Umfangreiches Systemzubehör
Berührungsschutz bis IP 2XB, aufrüstbar auf IP 3X
Geprüft und zertifiziert nach IEC und UL
Einfache Erweiterung und Feldanreihung
Material
Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe
RAL 35745
Lieferumfang
Board Endelement links
Board Endelement rechts
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für Artikel-Nr.
9360.110
9360.120
9360.150
Polzahl
3-polig
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
0,99 kg
Bruttogewicht
1,146 kg
Zolltarifnummer
85369010
Produktbeschreibung
RiLineX Endmodul-Set für das 3-polige modulare RiLineX Board. Mit diesem Set wird der linke und rechte Boardabschluss inkl. umlaufendem Berührungsschutz hergestellt. Dieses Endmodul-Set ist überbaubar. Im Lieferumfang ist ein Endmodul links und ein Endmodul rechts sowie Befestigungsmaterial enthalten.
Dokumentationen
Anleitung
Einlegezettel
Sicherheitshinweis
RiLineX Endmodul-Set plus für Basismodul

Endmodul-Set für das modulare RiLineX Board.
Mit diesem Set wird der linke und rechte Abschluss des
RiLineX Board, inkl. Berührungsschutz hergestellt.
Geräte können auf den Endmodulen angebracht werden.
Durch die Verwendung des Endmodul-Sets Plus stehen auf
dem Board 36 mm zusätzlicher Bauraum zu Verfügung.
Das Endmodul-Set wird je modular aufgebautem
Board einmal benötigt.
Für Spannungen bis 1000 V AC und 1500 V DC.
Geprüfte Kurzschlussfestigkeit bis 65 kA.
IEC- und UL-Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 550/800 A
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9360102