RiLineX NH-Sicherungslasttrenner

Artikel-Nr.: RX 9363315

RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in Größe 3 für Montageplatten. Der Deckel ist abschließbar, plombierbar und verfügt über eine visuelle Sicherungsüberwachung. Die sichere Spannungsprüfung erfolgt durch integrierte Messstellen am Deckel. Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausführung mit Schraubanschluss Größe M10. Inklusive elektronischer Sicherungsüberwachung.

Artikel-Nr.:
RX 9363315
Ausführung
Für Montageplattenaufbau
Nutzen
Deckel: abschließbar und plombierbar
Spannungsprüfung durch separate Öffnung
Werkzeugloser Umbau des Leitungsabgangs
Parkposition für vereinfachte Wartungsarbeiten
Alle Varianten auch mit elektronischer Sicherungsüberwachung
Material
Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Kontaktbahnen: Elektrolytkupfer, versilbert
Farbe
RAL 9005
RAL 35745
Lieferumfang
Inkl. Anschlussstecker für elektrische Sicherungsüberwachung
Für Montageplattenaufbau
Ja
Leitungsabgang
oben/unten
Anschlussart (elektrisch)
Schraube M10
Sicherungseinsätze
NH 3
Bemessungsisolationsspannung Ui
1 000 kV
Bemessungsbetriebsspannung
690 V AC
Für NH-Größe
3
Prüfgrundlage
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
Abmessung
Breite: 250 mm
Höhe: 348,6 mm
Tiefe: 128,7 mm
Betriebstemperaturbereich
-5 °C...35 °C
Lagertemperaturbereich
-25 °C...70 °C
Polzahl
3-polig
Verschmutzungsgrad
3
mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)
Ja
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 2XB
Brandlast
50,46 MJ/m²
Verlustleistung max.
84 W
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
4,21 kg
Bruttogewicht
4,216 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
1,68
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
28,57
Zolltarifnummer
85369095
ETIM 9
EC001040
Produktbeschreibung
RiLineX NH-Sicherungslasttrenner in Größe 3 für Montageplatten. Der Deckel ist abschließbar, plombierbar und verfügt über eine visuelle Sicherungsüberwachung. Die sichere Spannungsprüfung erfolgt durch integrierte Messstellen am Deckel. Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten haben die NH-Sicherungslasttrenner eine Parkposition. Anschlussausführung mit Schraubanschluss Größe M10. Inklusive elektronischer Sicherungsüberwachung.
Approbationen
CQC-CCC
Erklärungen
Konformitätserklärung
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Anleitung
Kurzanleitung
Sicherheitshinweis
RiLineX NH-Sicherungslasttrenner (Größe 3 mit ESÜ)

NH-Sicherungslasttrenner für
Montage auf Montageplatte.
Weitere Eigenschaften sind Plombierbarkeit,
Spannungsprüfung über separate Öffnungen,
Parkposition für den Deckel und Abschließbarkeit mit
Hangschlösser in geöffneter Stellung (Servicefall).
Bemessungsspannung 690 V AC.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: 630 A
Leitungsanschluss: Schraube M10
Leitungsabgang: oben/unten
Abmessungen: 250 mm x 348 mm x 134 mm (BxHxT)
Ausstattung: Elektronische Sicherungsüberwachung
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9363315