RiLineX Anschlussraum-Abdeckung für RiLineX NH-Sicherungslasttrenner Größe 00, bei Sammelschienenaufbau verwendbar.
- Artikel-Nr.:
- RX 9365530
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94 - Farbe
- RAL 9005
- Passend für Artikel-Nr.
- 9362000
- 9362005
- 9362030
- 9362035
- Abmessung
- Breite: 106 mm
Höhe: 41,4 mm
Tiefe: 62 mm - Brandlast
- 0,95 MJ/m²
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0,144 kg
- Bruttogewicht
- 0,144 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,02
- Zolltarifnummer
- 73269098
- ETIM 9
- EC000775
- Produktbeschreibung
- RiLineX Anschlussraum-Abdeckung für RiLineX NH-Sicherungslasttrenner Größe 00, bei Sammelschienenaufbau verwendbar.
- Dokumentationen
- Kurzanleitung