RiLineX Anschlussraum-Abdeckung für RiLineX NH-Sicherungslasttrenner Größe 2, bei Montageplatten- u. Sammelschienenaufbau verwendbar.
- Artikel-Nr.:
- RX 9365532
- Material
- Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94 - Farbe
- RAL 9005
- Passend für Artikel-Nr.
- 9362.210
- 9362.215
- 9362.250
- 9363.210
- 9363.215
- Abmessung
- Breite: 208,5 mm
Höhe: 60 mm
Tiefe: 89,6 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0,436 kg
- Bruttogewicht
- 0,439 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,96
- Zolltarifnummer
- 85472000
- ETIM 9
- EC000775
- Produktbeschreibung
- RiLineX Anschlussraum-Abdeckung für RiLineX NH-Sicherungslasttrenner Größe 2, bei Montageplatten- u. Sammelschienenaufbau verwendbar.
- Dokumentationen
- Kurzanleitung