RiLineX Geräteträger ohne Kontaktsystem

Artikel-Nr.: RX 9360705

RiLineX Geräteträger in Breite 45 mm für RiLineX und 60 mm Sammelschienensystem-Plattformen, ohne Kontaktsystem. Ideal, falls breitere Geräte auf dem Board fixiert werden sollen.

Artikel-Nr.:
RX 9360705
Ausführung
ohne Kontaktsystem
Nutzen
Zur Montage von Betriebsmittel zur Hutschienen-Montage, z. B. Motorstarter
Einfache Steckverriegelung der Gerätetragschienen
Optionaler Geräteverschiebeschutz
Reduzierung der Artikelvielfalt durch abgestimmtes Zubehör
Aufrastmontage und einfache Einstellung auf Sammelschienenstärke 5/10 mm
Material
Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe
RAL 9005
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Abmessung
Breite: 45 mm
Höhe: 239,4 mm
Tiefe: 36,2 mm
Passend für Sammelschienen
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Passend für Sammelschienensystem
RiLineX
RiLine60
Polzahl
3-polig
Tragschienen Anzahl
1
Bemessungsspannung
690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL)
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
1,16 kg
Bruttogewicht
1,2 kg
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177997059
ETIM 9
EC001531
Produktbeschreibung
RiLineX Geräteträger in Breite 45 mm für RiLineX und 60 mm Sammelschienensystem-Plattformen, ohne Kontaktsystem. Ideal, falls breitere Geräte auf dem Board fixiert werden sollen.
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Anleitung
Kurzanleitung
Sicherheitshinweis
RiLineX Geräteadapter ohne Kontaktsystem

Geräteadapter zum Aufbau von Schutz- und Schaltgeräten
auf 60 mm Sammelschienensystemen.
Die Gerätemontage erfolgt auf vormontierter,
verstellbarer Tragschiene.
Für Spannungen bis 690 V AC und 690 V DC.
Mit IEC- und UL-Zulassung.
Produktdaten
Polzahl: 3-polig (ohne Kontaktsystem)
Schienenbreite: 15/20/30 mm
Schienendicke: 5/10 mm
Bemessungsstrom: N/A
Anschlussleiter: N/A
Abmessungen: 45 mm x 240 mm x 37 mm (BxHxT)
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Typ: 9360705