RiLineX Tragschiene für Geräteadapter

Artikel-Nr.: RX 9365741

RiLineX Tragschienen für Geräteadapter in Breite 45 mm für 60 mm Sammelschienensysteme. Höhenverstellbar, ideal zur Befestigung von Motorstarter-Kombinationen mit unterschiedlichen Befestigungsniveaus. Zur Montage von Aufbaugeräten mit Schnappbefestigung auf Geräteadapter und Geräteträger.

Artikel-Nr.:
RX 9365741
Ausführung
mit Höhenverstellung
Material
Polyamid (PA 6)
Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe
RAL 9005
RAL 35745
Passend für Artikel-Nr.
9360710
9360720
9360730
Abmessung
Breite: 45 mm
Höhe: 12 mm, 20 mm
Verpackungseinheit
8 Stück
Nettogewicht
0,144 kg
Bruttogewicht
0,148 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,99
Zolltarifnummer
39269097
ETIM 9
EC001285
Produktbeschreibung
RiLineX Tragschienen für Geräteadapter in Breite 45 mm für 60 mm Sammelschienensysteme. Höhenverstellbar, ideal zur Befestigung von Motorstarter-Kombinationen mit unterschiedlichen Befestigungsniveaus. Zur Montage von Aufbaugeräten mit Schnappbefestigung auf Geräteadapter und Geräteträger.
Erklärungen
Konformitätserklärung
PCF-Deklaration
Dokumentationen
Kurzanleitung