Board mit integrierten Sammelschienen.
- Artikel-Nr.:
- SV 9635050
- Funktionsweise
- Berührungsgeschütztes Sammelschienen-Board für die sichere Aufnahme und Kontaktierung von Komponenten durch einfache Steckmontage
- Im Board vorgeprägte Teilungseinheiten ermöglichen eine sichere und schnelle Positionierung der Komponenten
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwandes durch direkte Kontaktierung auf dem Board
- Material
- Polyamid
Polycarbonat
E-Cu
Brandverhalten gemäß UL 94 - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. integrierten Sammelschienen
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 2X
- Normen
- UL 508
- IEC 61 439
- Bemessungsstrom max.
- 160 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V (AC)
- 600 V (DC)
- Hinweis
- Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
- Für Montageplattenaufbau
- Ja
- Polzahl
- 3-polig
- Abmessung
- Breite: 1.100 mm
Höhe: 160 mm
Tiefe: 45,1 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 4,31 kg
- Bruttogewicht
- 4,46 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 2,47
- Zolltarifnummer
- 85469010
- EAN
- 4028177978386
- ETIM 9
- EC001900
- ETIM 8
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Board, 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polig, BHT: 1100x160x45,1 mm (RiLine Compact)
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis