Geräteadapter 3-polig

Artikel-Nr.: SV 9635300

Zum Aufbau von Schalt- und Schutzgeräten.

Artikel-Nr.:
SV 9635300
Ausführung
mit integriertem Sicherungshalter
Funktionsweise
Für die mechanische Befestigung und direkte Kontaktierung elektrischer Betriebsmittel auf dem Board
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94
Farbe
RAL 7035
Hinweis
Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
Bemessungsstrom max.
16 A
Bemessungsbetriebsspannung
690 V (AC)
600 V (DC)
Polzahl
3-polig
Für Sicherungstyp (Class)
CC
Elektrische Werte UL
Bemessungsbetriebsspannung (max.) UL: 600 V AC
Anschlussleitungen (AWG)
AWG 14
Länge Anschlussleitung
125 mm
Tragschienen Anzahl/Höhe
1 / 10 mm
Tragschienen-Typ
fest
Abmessung
Breite: 22,5 mm
Höhe: 160 mm
Tiefe: 80 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,124 kg
Bruttogewicht
0,134 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,02
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177817388
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeschreibung
SV Geräteadapter, 16 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polig, für Sicherung 10x38 mm/Class CC, Anschlussleitung AWG 14 (L: 125 mm), BH: 22,5x160 mm (RiLine Compact)
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen