- Artikel-Nummer:
- SV 9635.320
- Ausführung
- Basic
- Funktionsweise
- Für die mechanische Befestigung und direkte Kontaktierung elektrischer Betriebsmittel auf dem Board
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94
- Farbe
- RAL 7035
- Hinweis
- Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
- Bemessungsstrom max.
- 32 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 600 V (DC), 3~
- 690 V (AC), 3~
- Polzahl
- 3-polig
- Elektrische Werte UL
- Bemessungsbetriebsspannung (max.) UL: 600 V AC
- Anschlussleitungen (AWG)
- AWG 10
- Länge Anschlussleitung
- 100 mm
- Tragschienen Anzahl/Höhe
- 1 / 10 mm
- Tragschienen-Typ
- fest
- Abmessung
- Breite: 45 mm
Höhe: 160 mm
Tiefe: 34,5 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0,44 kg
- Bruttogewicht
- 0,513 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,044
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177817364
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeschreibung
-
SV Geräteadapter (Basic), 32 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-polig, Anschlussleitung AWG 10 (L: 100 mm), BH: 45x160 mm (RiLine Compact)