Mini-PLS Geräteadapter

Artikel-Nr.: SV 9614110

Maximaler Bemessungsstrom von 12 A bis 100 A.

Artikel-Nr.:
SV 9614110
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Anschlussleitungen (AWG)
AWG 14
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 3~
Bemessungsstrom max.
12 A
Abmessung
Breite: 45 mm
Höhe: 160 mm
Tragschienen Anzahl/Höhe
1 / 7,5 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,23 kg
Bruttogewicht
0,306 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,038
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177240193
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeschreibung
SV Mini-PLS Geräteadapter, 12 A, 690 V, 3-polig, Anschlussleitung AWG 14, BH: 45x160 mm, Tragschiene H: 7,5 mm
Approbationen
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Technik im Detail
Mini-PLS Geräteadapter

Mini PLS Geräteadapter 12A mit Anschlussleitung 3 polig
für Mini PLS Spezial - Sammelschiene
Technische Daten
Anschlussleitung: AWG 14/ ca. 2,5 qmm
Baubreite: 45 mm
Länge: 160 mm
Tragschiene: 1
Tragschienenhöhe: 7,5mm
System:
Rittal Mini PLS