- Artikel-Nr.:
- SV 9320150
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsschrauben und seitlichem Verschiebeschutz
- Abmessung
- Breite: 45 mm
- Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 0,16 kg
- Bruttogewicht
- 0,171 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177236394
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Produktbeschreibung
- SV Tragschiene 35x7,5 mm, B: 45 mm, Stahlblech
Gerätetragschienen
fTragschienen 35 x 7,5 mm
Für Multifunktions-Gerätadapter
Technische Daten
Breite: 45 mm
System:
Rittal Mini PLS
fTragschienen 35 x 7,5 mm
Für Multifunktions-Gerätadapter
Technische Daten
Breite: 45 mm
System:
Rittal Mini PLS