Sammelschienenhalter für Flachkupferschienen

Artikel-Nummer: SV 9340.000

Für Flachkupferschienen bis 800 A.

Artikel-Nummer:
SV 9340.000
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Bemessungsbetriebsspannung
1000 V, 3~
Hinweis zur Best.-Nr.
Bei Einsatz von Sammelschienen 12 x 5/10 mm ist zusätzlich das Distanzstück 9340.090 zu verwenden
Polzahl
3-polig
Mit Innenbefestigung
Ja
Mittenabstand der Sammelschienen
60 mm
Passend für Sammelschienen
12 x 5 - 30 x 10 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,724 kg
Bruttogewicht
0,732 kg
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177502321
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeschreibung
SV Sammelschienenhalter, 3-polig, 60 mm Schienenmittenabstand, für Sammelschiene BH: 12x5-30x10 mm
Approbationen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Weiterführende Informationen
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Kurzschlussfestigkeitsdiagramm
Technik im Detail
RiLine60 Sammelschienenhalter 3-polig

Sammelschienenhalter mit Innenbefestigung, 3 polig
Technische Daten
Schienenmittenabstand: 60mm
Sammelschienen E-Cu : 12 x 5/10, 15 x 5 bis 30 x 10mm
Baubreite: 20 mm
Länge: 190 mm
System:
Rittal RiLine60