Sammelschienenhalter für Flachkupferschienen

Artikel-Nr.: SV 9340.004

Für Flachkupferschienen bis 800 A.

Artikel-Nr.:
SV 9340.004
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Bemessungsbetriebsspannung
1000 V, 3~
Elektrische Werte UL (SCCR)
22 kA - 600 V, Halterabstand 500 mm, Sammelschienen 15 x 5 - 25 x 10 mm
25 kA - 600 V, Halterabstand 500 mm, Sammelschienen 30 x 5/10 mm
30 kA - 600 V, Halterabstand 250 mm, Sammelschienen 15 x 5 - 25 x 10 mm
65 kA - 600 V, Halterabstand 250 mm, Sammelschienen 15 x 5 - 25 x 10 mm, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
Hinweis zur Artikel-Nr.
Bei Einsatz von Sammelschienen 12 x 5/10 mm ist zusätzlich das Distanzstück 9340.090 zu verwenden
Für UL-Anwendungen ist der Einsatz der Bodenwanne erforderlich
UL-Approbation nur in Verbindung mit AC-Anwendung gültig
Polzahl
4-polig
Mit Innenbefestigung
Ja
Mittenabstand der Sammelschienen
60 mm
Passend für Sammelschienen
12 x 5 - 30 x 10 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
0,84 kg
Bruttogewicht
0,915 kg
Zolltarifnummer
85469010
EAN
4028177536715
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Produktbeschreibung
SV Sammelschienenhalter, 4-polig, 60 mm Schienenmittenabstand, für Sammelschiene BH: 12x5-30x10 mm, UL-Ausführung
Approbationen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Kurzschlussfestigkeitsdiagramm
Technik im Detail
Sammelschienenhalter 4-polig

Sammelschienenhalter,4 polig
Technische Daten
Schienenmittenabstand: 60mm
Sammelschienen E-Cu : 12 x 5/10, 15 x 5 bis 30 x 10mm
Baubreite: 20 mm
Länge: 265 mm
Hinweis
Für UL Anwendungen ist der Einsatz der Bodenwanne zwingend erforderlich.
System:
Rittal RiLine60