Sammelschienensystem RiLine60 - 800 A und 1600 A Berührungsschutz Rundumkapselung für RiLine Sammelschienensysteme. Berührungsschutz Stützblende für Abdeckprofil Für zusätzliche Stabilität, zur Verhinderung des seitlichen Umgreifens des Abdeckprofils. Zum Produkt Berührungsschutz Trennsteg für RiLine Sammelschienenverbindungen Zur Einhaltung der nach UL 508 geforderten Luftstrecken für „feeder circuits“ für 3-polige RiLine Sammelschienenverbindungen. Zum Produkt Berührungsschutz Bodenwanne für RiLine Sammelschienensysteme Rückseitiger Berührungsschutz eines Sammelschienenaufbaues. Zum Produkt Berührungsschutz Abdeckprofil für RiLine Sammelschienensysteme Individuell ablängbar, zur Clipmontage an das Bodenwannenprofil. Zum Produkt Berührungsschutz Endabdeckung Seitlicher Berührungsschutz eines Sammelschienen-Aufbaus. Zum Produkt Berührungsschutz Bodenwannen-Zwischenstück für RiLine Sammelschienensysteme Rückseitiger Berührungsschutz bei Verbindung der Sammelschienen von Schrank zu Schrank. Zum Produkt Berührungsschutz Abdeckstreifen für Berührungsschutzabdeckung Zur frontseitigen Abdeckung freier Kontaktschlitze im Abdeckprofil. Zum Produkt Berührungsschutz Seitenabdeckprofil Berührungsschutz für Schienensysteme, passend zu Kantenabdeckprofilen. Zum Produkt Berührungsschutz Endabdeckung Für den seitlichen Berührungsschutz. Zum Produkt Berührungsschutz Endabdeckung für Sammelschienenhalter Flat-PLS Wird zur berührungssicheren Abdeckung der Sammelschienenenden an den Flat-PLS Sammelschienenhaltern eingesteckt. Zum Produkt