- Artikel-Nr.:
- SV 9340070
- Material
- ABS
- Farbe
- RAL 7035
- Passend für Artikel-Nr.
- 9340.000
- 9340.010
- 9340.050
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0,096 kg
- Bruttogewicht
- 0,105 kg
- Zolltarifnummer
- 85472000
- EAN
- 4028177502345
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Produktbeschreibung
- SV Endabdeckung, für Sammelschienenhalter, SV 9340000/010/050
- Approbationen
- UL + C-UL (listed)
RiLine60 Endabdeckung
Endabdeckung für den seitlichen Berührungsschutz
bei 9340010,9340000 und 9340050
System:
Rittal RiLine60
Endabdeckung für den seitlichen Berührungsschutz
bei 9340010,9340000 und 9340050
System:
Rittal RiLine60