- Artikel-Nummer:
- SV 9342.850
- Ausführung
- TS 45C
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung am Adapterchassis und Tragrahmen.
- Material
- Polyamid
- Farbe
- RAL 9005
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsschrauben
- Verschiebeschutz für Motorschutzschalter
- Ja
- Hinweis
- UL-Zulassung in Verbindung mit OM-Adapter/-Träger
- Tragschiene TS xxD-V nur geeignet zur rasterunabhängigen Montage auf Tragrahmen
- Abmessung
- Breite: 45 mm
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Nettogewicht
- 0,04 kg
- Bruttogewicht
- 0,044 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177503908
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Produktbeschreibung
- SV Tragschiene 35x10 mm, B: 45 mm, Ausführung TS 45C
Tragschiene TS 45C
Tragschiene TS 45C 35 x 10 mm für OM Adapter / Träger zur Befestigung
am Adapterchassis
Mit Verschiebeschutz für Motorschutzschalter.
System:
Rittal RiLine60
Tragschiene TS 45C 35 x 10 mm für OM Adapter / Träger zur Befestigung
am Adapterchassis
Mit Verschiebeschutz für Motorschutzschalter.
System:
Rittal RiLine60