- Artikel-Nr.:
- SV 9340.260
- Produktbeschreibung
- Zur Montage von Schaltgeräten mit externer Stromversorgung.
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0 - Farbe
- Chassis: RAL 7035
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Tragschienen-Typ
- Tragrahmen, PinBlock
- Polzahl
- 3-polig
- PinBlock
- Ja
- Abmessung
- Breite: 45 mm
Höhe: 208 mm - Passend für Sammelschienen
- Höhe: 5, 10 mm
- Tragrahmen (B x H)
- 45 mm x 170 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,219 kg
- Bruttogewicht
- 0,22 kg
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177504363
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Produktbeschreibung
- SV OM-Träger, BH: 45x208 mm, Tragrahmen, PinBlock, ohne Kontaktsystem
- Dokumentationen
- Anleitung
OM Träger ohne Kontaktsystem
OM Träger ohne Kontaktsystem (3 polig )
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Technische Daten
Baubreite: 55 mm
Länge: 208 mm
Tragrahmen: 45 x 170 mm
Tragrahmenstütze: -
PinBlock: ja
System:
Rittal RiLine60
OM Träger ohne Kontaktsystem (3 polig )
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Technische Daten
Baubreite: 55 mm
Länge: 208 mm
Tragrahmen: 45 x 170 mm
Tragrahmenstütze: -
PinBlock: ja
System:
Rittal RiLine60