CB-Geräteadapter 3-polig

Artikel-Nummer: SV 9342.500

CB-Geräteadapter für universelle und vereinfachte Montage von Leistungsschaltern.

Artikel-Nummer:
SV 9342.500
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Klemmenabdeckung
Nutensteine
Anschlussart (elektrisch)
Rahmenklemme
Bemessungsstrom max.
160 A
Bemessungsbetriebsspannung
690 V, 3~
Leitungsabgang
oben
Für Schienensysteme mit Mittenabstand
60 mm
Hinweis
Leitungsabgang: Schalterausgang bzw. als abgehende Leitung vom Schaltgerät
Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
Polzahl
3-polig
Abmessung
Breite: 90 mm
Höhe: 215 mm
Anschluss von Rundleitern
35 ‐ 120 mm²
Passend für Sammelschienen
Höhe: 5, 10 mm
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
18,5 x 15,5 mm
Passend für Hersteller (Typ)
ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2)
Allen Bradley (140-CMN)
Eaton (NZM1, BZM B1)
GE (FD160)
Legrand (DPX 125, DPX 160)
OEZ (BC160N)
Schneider Electric (NS80, NSC100)
Schrack (MC1)
Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11)
Terasaki (E125, S125)
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,799 kg
Bruttogewicht
0,804 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,202
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177503779
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeschreibung
SV CB-Geräteadapter, 160 A, 690 V, 3-polig, Leitungsabgang oben, Rundleiteranschluss 35-120 mm², Klemmraum BH: 18,5x15,5 mm
Approbationen
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Technik im Detail
CB Geräteadapter 160A

CB Geräteadapter bis 160A, 3polig, Leitungsabgang oben
für Sammelschienenstärke 5 / 10 mm sowie PLS 800 / 1600
Anschlussart
Rahmenklemme: Rundleite 35 - 120 qmm
Klemmraum für lam. Kupferschiene: 18,5 x 15,5 mm
Technische Daten
Baubreite: 90 mm
Länge: 215 mm
Elektrische Werte
Bemessungsstrom: bis 160A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:AC 690 V
System:
Rittal RiLine60