- Artikel-Nummer:
- SV 9345.734
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Kupferrolle
Anschlussschrauben
- Bemessungsstrom max.
- 500 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 4~
- Leitungsabgang
- unten
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Hinweis
- Leitungsabgang: Schalterausgang bzw. als abgehende Leitung vom Schaltgerät
- Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
- Polzahl
- 4-polig
- Abmessung
- Breite: 185 mm
Höhe: 300 mm
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 5, 10 mm
- Passend für Hersteller (Typ)
- Siemens
- Passend für Hersteller (Typ)
- Siemens (VL400)
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3,36 kg
- Bruttogewicht
- 3,489 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 2,103
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177684546
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeschreibung
-
SV CB-Geräteadapter, 500 A, 690 V, 4-polig, Leitungsabgang unten, für Schaltgerät Fabrikat:, Siemens