Zubehör RiLine Sammelschienenhalter 1-/2-polig Für Flachkupferschienen und PLS Sammelschienen. Sammelschienenhalter 1-/2-polig Sammelschienenhalter 2-polig Für Anwendung PEN/N/PE und N/PE. Zum Produkt Sammelschienenhalter 1-/2-polig Sammelschienenhalter 1-polig Zum Produkt Sammelschienenhalter 1-/2-polig Distanzstück für RiLine Sammelschienenhalter (Flachschienensystem) Für Sammelschienenhalter Flachkupferschienen zur Adaption der Schienenabmessung 12 x 5 und 12 x 10 mm. Zum Produkt Sammelschienenhalter 1-/2-polig Sammelschienenhalter, überbaubar Zur Befestigung von Maxi-PLS Sammelschienen durch Einlegen in den Halter, überbaubar. Zum Produkt Sammelschienenhalter 1-/2-polig Sammelschienenhalter Für Sammelschienensysteme 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Zum Produkt