Endabdeckung

Artikel-Nr.: SV 9340074

Seitlicher Berührungsschutz eines Sammelschienen-Aufbaus.

Artikel-Nr.:
SV 9340074
Material
Polyamid
Farbe
RAL 7035
Polzahl
4-polig
Passend für Artikel-Nr.
9340.004
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
0,14 kg
Bruttogewicht
0,154 kg
Zolltarifnummer
85472000
EAN
4028177536722
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Produktbeschreibung
SV Endabdeckung, für Sammelschienenhalter, SV 9340004
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
RiLine 60 Endabdeckung

Endabdeckung für den seitlichen Berührungsschutz
bei 9340004
System:
Rittal RiLine60