PLS Schienenverbinder

Artikel-Nr.: SV 3514000

Zum bohrungslosen Verbinden von PLS Spezial-Sammelschienen.

Artikel-Nr.:
SV 3514000
Produktbeschreibung
Zum bohrungslosen Verbinden der PLS Spezial-Sammelschienen.
Material
E-Cu
Oberfläche
Vernickelt
Nennstrom (max.)
1 368 A
Passend für Sammelschienen
PLS 1600
Passend für Artikel-Nr.
9342.000
9342.004
9342.050
Verbindungsart
Einfachverbindung
Abmessung
Länge: 50 mm
Verpackungseinheit
3 Stück
Nettogewicht
1,26 kg
Bruttogewicht
1,344 kg
Kupferanteil (kg/Stück)
0,42
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177043510
ETIM 9
EC000713
ETIM 8
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Produktbeschreibung
SV Schienenverbinder, PLS 1600, Einfachverbindung
Approbationen
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Anleitung
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technik im Detail
PLS 1600 Schienverbinder

PLS - Schienverbinder zum bohrungslosen Verbinden von der PLS 1600
Spezial - Sammelschiene
Ausführung
Einfachverbinder
System:
Rittal RiLine60