Leiteranschlussklemme

Artikel-Nr.: SV 3454500

Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen.

Artikel-Nr.:
SV 3454500
Produktbeschreibung
Zum Anschluss von Rundleitern und lamellierten Kupferschienen.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt, passiviert
Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
22,5 x 20 mm
Hinweis
Bei Einsatz von fein- oder feinstdrähtigen Leitern sind Aderendhülsen zu verwenden
Anschluss von Rundleitern
70 ‐ 185 mm²
Für Schienenstärke
5 mm
Verpackungseinheit
15 Stück
Nettogewicht
1,95 kg
Bruttogewicht
1,982 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7,6 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse
Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer
85369010
EAN
4028177042711
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeschreibung
SV Leiteranschlussklemme, 70-185 mm², Klemmraum BH: 22,5x20 mm, für Schienenstärke 5 mm
Approbationen
UR + C-UR (recognized)
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK
Dokumentationen
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Technik im Detail
Leiteranschlussklemmen

Leiteranschlussklemme für Schienenstärke 5 mm
Technische Daten
Breite: 30,5 mm
Höhe min.:44 mm
Höhe max.:66 mm
Anschlussart
Rundleiter: 70 - 185 qmm
Klemmraum lam. Kupferschiene: 22,5 x 20 mm mm
System:
Rittal RiLine60