- Artikel-Nr.:
- SV 9342514
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Klemmenabdeckung
Nutensteine
- Anschlussart (elektrisch)
- Rahmenklemme
- Bemessungsstrom max.
- 160 A
- Bemessungsbetriebsspannung
- 690 V, 4~
- Hinweis
- Leitungsabgang: Schalterausgang bzw. als abgehende Leitung vom Schaltgerät
- Die angegebenen technischen Daten können für UL-Anwendungen abweichen
- Elektrische Werte UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Circuit Breaker max. 125 A, DIVQ/7
- Leitungsabgang
- unten
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 60 mm
- Polzahl
- 4-polig
- Abmessung
- Breite: 120 mm
Höhe: 277 mm
- Anschluss von Rundleitern
- 35 ‐ 120 mm²
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 5, 10 mm
- Klemmraum für lamellierte Kupferschienen (B x H)
- 18,5 x 15,5 mm
- Passend für Hersteller (Typ)
- ABB (T1, T2, XT1, XT2)
- Eaton (NZM1-4/125 A, BZM E1-4/100 A)
- Schneider Electric (NSC100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3VA10, 3VA11)
- Approbationen
- UL
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1,399 kg
- Bruttogewicht
- 1,44 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,258
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177551763
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Produktbeschreibung
-
SV CB-Geräteadapter, 160 A, 690 V, 4-polig, Leitungsabgang unten, Rundleiteranschluss 35-120 mm², Klemmraum BH: 18,5x15,5 mm