Anschlussraum-Erweiterung für Reitersicherungselemente

Artikel-Nr.: SV 3433030

Berührungsschutzabdeckung inkl. Kabelkanal zur seitlichen Erweiterung des Anschlussraums um 14 mm.

Artikel-Nr.:
SV 3433030
Produktbeschreibung
Berührungsschutzabdeckung inkl. Kabelkanal zur seitlichen Erweiterung des Anschlussraums um 14 mm.
Material
Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe
RAL 7035
Sicherungseinsätze
D III-E 33
Passend für Artikel-Nr.
3433.010
Verpackungseinheit
10 Stück
Nettogewicht
0,7 kg
Bruttogewicht
0,948 kg
Zolltarifnummer
85444290
EAN
4028177683228
ETIM 9
EC001638
ETIM 8
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Produktbeschreibung
SV Anschlussraum-Erweiterung, für Reitersicherungselement, SV 3433010
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Allgemeine technische Informationen
Technik im Detail