Sammelschienensysteme

Sammelschienensysteme Ri4Power 185 mm bis 2100 A

Mittenabstand 185 mm, 3-polig, Rundum-Berührungsschutz, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten mit Anschluss- und CB-Adapter sowie NH-Sicherungs-Lastschaltleisten oder NH-Lasttrennschaltleisten.

Sammelschienensysteme Ri4Power 185 mm bis 2100 A

Geräteadapter 185 mm

Sammelschienensysteme Ri4Power 185 mm bis 2100 A

Adapter für RiLine Compact Komponenten

Zur Montage der RiLine Compact Komponenten auf 185 mm Schienensysteme.

Sammelschienensysteme Ri4Power 185 mm bis 2100 A

Berührungsschutz 185 mm

Sammelschienensysteme Ri4Power 185 mm bis 2100 A

Anschlussblock 185 mm

Sammelschienensysteme Ri4Power 185 mm bis 2100 A

Geräteadapter-Zubehör 185 mm

Sammelschienensysteme Ri4Power 185 mm bis 2100 A

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten 185 mm

Sammelschienensysteme Ri4Power 185 mm bis 2100 A

NH-Sicherungs-Lastschaltleisten-Zubehör 185 mm

Sammelschienensysteme Ri4Power 185 mm bis 2100 A

NH-Lasttrennschaltleisten 185 mm

Größe 00 bis 3, für Schienenmittenabstand von 60, 100 und/oder 185 mm.

Sammelschienensysteme Ri4Power 185 mm bis 2100 A

NH-Lasttrennschaltleisten-Zubehör 185 mm

Sammelschienensysteme Ri4Power 185 mm bis 2100 A

Sammelschienenhalter (185 mm)

Für Flachkupferschienen 40/60/80/100/120 x 10 mm

Sammelschienensysteme Ri4Power 185 mm bis 2100 A

Systembefestigung für TS

Zur Befestigung von Sammelschienensystemen mit 185 mm Mittenabstand in Schaltschränken.

Sammelschienensysteme Ri4Power 185 mm bis 2100 A

Systembefestigung für TS, VX SE

Zur Befestigung von Sammelschienensystemen mit 185 mm Mittenabstand in TS/SE Schaltschränken.

Sammelschienensysteme Ri4Power 185 mm bis 2100 A

Sammelschiene E-Cu

Länge: 2400 mm/Schiene.

Sammelschienensysteme Ri4Power 185 mm bis 2100 A

Schienenverbinder

Zum bohrungslosen Verbinden von Sammelschienen 40 x 10 bis 120 x 10 mm.

Sammelschienensysteme Ri4Power 185 mm bis 2100 A

Anschlussadapter

Zum Anschluss von Rundleitern. Für Schienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.