Sammelschienensysteme Ri4Power 185 mm bis 2100 A Berührungsschutz 185 mm Berührungsschutz 185 mm Endabdeckung für Sammelschienenhalter Für den seitlichen Berührungsschutz des Sammelschienensystems. Die Befestigung erfolgt am Sammelschienenhalter. Zum Produkt Berührungsschutz 185 mm Berührungsschutzabdeckung für 185 mm Schienensystem Für den rück- und frontseitigen Berührungsschutz des Sammelschienenaufbaues. Zum Produkt Berührungsschutz 185 mm Berührungsschutzabdeckung für Schrankverbindung Für den rück- und frontseitigen Berührungsschutz der Verbindungsstelle von Schrank zu Schrank mit und ohne Schienenverbinder. Zum Produkt