- Artikel-Nr.:
- SV 9677110
- Ausführung
- 1-polig schaltbar 
- Material
- Polyamid
 Brandverhalten gemäß UL 94-V0
 Kontaktbahnen: partiell versilbertes Hartkupfer
- Farbe
- Chassis: RAL 7035
 Deckel: RAL 7001
 Griff: RAL 7016
- Für NH-Größe
- 1 
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 185 mm 
- Leitungsabgang
- oben/unten 
- Anschlussart (elektrisch)
- Bolzen M12 
- Polzahl
- 3-polig 
- Bemessungsbetriebsspannung
- 800 V (AC), 3~ 
- Bemessungsbetriebsstrom max.
- 250 A 
- Hinweis
- Bei Einsatz der Komponenten auf Sammelschienen mit Berührungsschutzabdeckung ist die Verwendung der Kontaktklemme erforderlich 
- Prüfgrundlage
- IEC/DIN EN 60 947-3 
- DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze) 
- Für Wandlereinbau
- Ja 
- Abmessung
- Breite: 100 mm
 Höhe: 670 mm
- Anschluss von Rundleitern
- 6 ‐ 240 mm² 
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 10 mm 
- Verpackungseinheit
- 1 Stück 
- Nettogewicht
- 4,9 kg
- Bruttogewicht
- 4,94 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 1,73 
- Zolltarifnummer
- 85365080 
- EAN
- 4028177705494 
- ETIM 9
- EC001046 
- ECLASS 8.0
- 27371402 
- Produktbeschreibung
- 
SV NH-Sicherungs-Lastschaltleiste, Gr. 1, 250 A, 800 V, 3-polig, Bolzen M12, 185 mm, 1-polig schaltbar, für Stromwandler-Einbau