3-polig, für Schienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.
- Artikel-Nr.:
- SV 9677215
- Ausführung
- 3-polig schaltbar
- Material
- Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Kontaktbahnen: partiell versilbertes Hartkupfer - Farbe
- Chassis: RAL 7035
Deckel: RAL 7001
Griff: RAL 7016 - Für NH-Größe
- 2
- Für Schienensysteme mit Mittenabstand
- 185 mm
- Leitungsabgang
- oben/unten
- Anschlussart (elektrisch)
- Bolzen M12
- Polzahl
- 3-polig
- Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V, 3~
- Bemessungsbetriebsstrom max.
- 400 A
- Hinweis
- Bei Einsatz der Komponenten auf Sammelschienen mit Berührungsschutzabdeckung ist die Verwendung der Kontaktklemme erforderlich
- Prüfgrundlage
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)
- Für Wandlereinbau
- Ja
- Abmessung
- Breite: 100 mm
Höhe: 830 mm - Anschluss von Rundleitern
- 6 ‐ 240 mm²
- Passend für Sammelschienen
- Höhe: 10 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 5,93 kg
- Bruttogewicht
- 6,33 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 1,73
- Zolltarifnummer
- 85365080
- EAN
- 4028177705531
- ETIM 9
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Produktbeschreibung
- SV NH-Sicherungs-Lastschaltleiste, Gr. 2, 400 A, 400 V, 3-polig, Bolzen M12, 185 mm, mit elektronischer Sicherungsüberwachung, für Stromwandler-Einbau
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis