Zur bohrungslosen Montage der Komponenten auf Sammelschienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.
- Artikel-Nr.:
- SV 9677470
- Produktbeschreibung
- Zur bohrungslosen Montage der Komponenten auf Sammelschienensysteme mit 185 mm Mittenabstand.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Für Baugröße
- 00
- Hinweis
- Einsatz nur auf Sammelschienensystem ohne Berührungsschutzabdeckung (Abdeckprofil, geschlitzt) möglich
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Nettogewicht
- 0,15 kg
- Bruttogewicht
- 0,138 kg
- Kupferanteil (kg/Stück)
- 0,003
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177705210
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeschreibung
- SV Sammelschienenklemme, für NH-Sicherungs-Lastschaltleiste, Gr. 00 (SV 9677XXX)
- Dokumentationen
- Anleitung