Zur Erhöhung des rückseitigen Berührungsschutzes der NH-Sicherungs-Lastschaltleiste im oberen Bereich bei Montage auf 185 mm Schienensystem mit Berührungsschutzabdeckung.
- Artikel-Nr.:
- SV 9677415
- Produktbeschreibung
- Zur Erhöhung des rückseitigen Berührungsschutzes der NH-Sicherungs-Lastschaltleiste im oberen Bereich bei Montage auf 185 mm Schienensystem mit Berührungsschutzabdeckung.
- Material
- Polyamid
- Farbe
- RAL 7035
- Für Baugröße
- 1 - 3
- Verpackungseinheit
- 5 Stück
- Nettogewicht
- 0,1 kg
- Bruttogewicht
- 0,112 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177806382
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Produktbeschreibung
- SV Abdeckung, für NH-Sicherungs-Lastschaltleiste, Gr. 1-3 (185 mm), rückseitig