Zur Befestigung von Sammelschienensystemen mit 185 mm Mittenabstand in Schaltschränken.
- Artikel-Nr.:
- SV 9677511
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung von Sammelschienensystemen mit 185 mm Mittenabstand im Schaltschrank.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- 2 Systembefestigungen (links/rechts)
2 Montage-Chassis
Inkl. Befestigungsmaterial - Montagehinweis
- Zur variablen Tiefenverstellung des Sammelschienensystems im Schaltschrank ist zusätzlich das System-Chassis 23 x 64 mm für VX (für innere Montageebene) erforderlich. Die Auswahl erfolgt entsprechend der Schranktiefe.
- Passend für Breite
- = 600 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 3,24 kg
- Bruttogewicht
- 3,44 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177923324
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Produktbeschreibung
- SV Systembefestigung für VX (B: 600 mm), für Sammelschienenhalter SV 9677500
- Dokumentationen
- Anleitung
- Sicherheitshinweis