Steckdosenleiste im Aluminiumkanal

Artikel-Nr.: DK 7240260

Steckdosenleisten im Aluminiumkanal, lieferbar in verschiedenen Längenvarianten mit unterschiedlichen Funktionselementen, variable Befestigungsmöglichkeiten.

Artikel-Nr.:
DK 7240260
Ausführung
Ohne Schalter
Produktbeschreibung
Die Steckdosenleisten sind in verschiedenen Ländervarianten mit unterschiedlichen Funktionselementen lieferbar. Besonderes Augenmerk wurde auf eine praxisgerechte und universelle Befestigung gelegt: Mit einem in vier Positionen einsetzbaren Winkel wird eine variable Befestigungsmöglichkeit geschaffen. So können z. B. die 482 mm langen Steckdosenleisten wahlweise an 482,6 mm (19")-Profilschienen, am 19"-Montagerahmen, am Gehäuserahmen oder im hinteren Bereich der Wandverteiler montiert werden. Die Steckdosenleisten mit einer Länge größer 482 mm können lediglich am Gehäuserahmen montiert werden. Ohne zusätzliches Befestigungszubehör kann die Steckdosenleiste an allen Profilen mit 25 mm-Maßraster eingesetzt werden. Das erleichtert enorm die Auswahl, bietet zusätzliche Flexibilität und spart zudem Lagerhaltung. Auch an die Kabelführung der Zuleitung wurde gedacht, bei Montage im 482,6 mm (19")-Profil ist ausreichend Platz, um die Zuleitung knickfrei zwischen Steckdosenleiste und Profilschiene zu führen. Durch die Anordnung der Schuko Dosentöpfe im 45°-Winkel ist der uneingeschränkte Einsatz von Winkelsteckern möglich.
Material
Aluminiumprofil, natur eloxiert
Steckdoseneinsätze: Polycarbonat
Lieferumfang
Steckdosenleiste
2 Befestigungswinkel
Inkl. Befestigungsmaterial
Inkl. Anschlusskabel, mit Stecker, 2 m, H05VV-F3G1,5
Ausführung
USV Leiste, Anschlussleitung mit 10 A Kaltgerätestecker Form E, mit G-Sicherung 10 A
Steckdosen
7 x D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
Abmessung
Höhe: 44 mm
Tiefe: 44 mm
Länge: 482,6 mm
Länge Anschlussleitung
2 m
Anschlusskabel (Typ)
H05VV-F3G1,5
Befestigungsmaß
452,5 mm
Toleranz Befestigungsmaß
± 25 mm
Bemessungsbetriebsspannung
250 V AC, 50 Hz
Nennspannung
250 V AC, 50 Hz
Nennstrom (max.)
10 A
Anschlussart (elektrisch)
IEC 60320: C14
Einbaumöglichkeiten
Bauteile mit 25 mm-Raster
IT Wandverteiler, hinten, quer (sofern ausreichend breit)
Schrankrahmen
482,6 mm (19")-Ebene
Hinweis
Eine Laststrom-Reserve zur Vorbeugung von Fehlauslösungen durch Einschaltstromspitzen ist abhängig vom Anwendungsfall ratsam
Befestigungsabstand variabel in einer Spanne von 25 mm, angegeben ist das Maß Lochmitte - Lochmitte der Befestigungswinkel
Normen
DIN 49 440-1
Farbe Steckdosentopf
Rot
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0,74 kg
Bruttogewicht
0,868 kg
Zolltarifnummer
85366990
EAN
4028177221215
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeschreibung
DK Steckdosenleiste, für USV-Stromkreise, rot, Schuko (Typ F, CEE 7/3), 7-fach, 230 V, 10 A, mit G-Sicherung 10 A, LHT: 482,6x44x44 mm
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Einlegezettel
Sicherheitshinweis
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch
Steckdosenleiste mit 7 Dosen, USV-Leiste

Die Steckdosenleiste wird mit 2 Haltewinkel
zur Befestigung im Netzwerkschrank befestigt.
Die Steckdosenleiste ist mit 7 Schuko-Steck-
dosen in roter Farbe ausgeführt.
Das Gehäuse ist ein Aluminium-Profil,
natur eloxiert. Die Steckdosentöpfe bestehen
aus Polycarbonat.

Technische Daten:
Nennspannung: 250V AC
Nennstrom: 10 A
Anschlußleitung: 2 m, grau, C14 Anschluß-
stecker, H05VV-F3G1