- Artikel-Nr.:
- SZ 2506100
- Produktbeschreibung
- Zur Montage auf Tragschienen TS 35/7,5 und TS 35/15 nach EN 60 715. Schraubklemmen einheitlich von einer Seite. Gehäusebreite 45 mm.
- Material
- Polyamid
- Farbe
- grau
- Nennspannung
- 250 V AC
- Nennstrom (max.)
- 16 A
- Steckdosen
- D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 0,13 kg
- Bruttogewicht
- 0,14 kg
- Zolltarifnummer
- 85366990
- EAN
- 4028177494664
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Produktbeschreibung
-
SZ Steckdose für Tragschienen-Befestigung, Schuko, CEE 7/4