PSM Stromschienen

Artikel-Nummer: DK 7856.006

Ein oder zwei Einspeisungen mit einer oder drei Phasen, Redundanz durch Wechsel der Steckrichtung des Steckmoduls. Optional mit Messmöglichkeit in Verbindung mit dem CMC-III-System.

Artikel-Nummer:
DK 7856.006
Ausführung
Mit 3 m Anschlusskabel (Steckertyp CEE/EN 60 309)
Produktbeschreibung
Das modulare System ermöglicht eine Grundausstattung der Racks durch eine vertikale Trägerschiene mit 1-/3-phasiger Einspeisung. In die Trägerschiene können die verschiedenen Steckdosenmodule zur Versorgung der aktiven Komponenten eingerastet werden. Und dies selbst im laufenden Betrieb, da das Trägerprofil berührungsgeschützt aufgebaut ist.
Nutzen
Module im laufenden Betrieb nachrüstbar.
Technische Daten
Jedes Steckdosenmodul greift auf der Trägerschiene eine Phase ab, je nach Steckrichtung von Einspeisung oder redundanter Einspeisung.
Je nach Ausführung 1-/3-phasiger Aufbau mit einem max. Strom von 2 x (3 x 16 A/32 A).
Redundante Einspeisung 3-phasig möglich.
Der redundante Stromkreis ist komplett getrennt von den 3 Phasen der Trägerschiene.
Die Module können mit einem integrierten Überstromschutz versehen werden, dadurch wird bei zu hohem Strom nur das betroffene Modul abgeschaltet. Die restlichen Module bleiben in Betrieb.
Material
Aluminiumprofil, natur eloxiert
Länge Anschlussleitung
3 m
Anschlussart (elektrisch)
CEE
Anzahl
2
Phasen pro Einspeisung
3~
Nennstrom (max.)
16 A
Modul-Steckplätze (max.)
7
Passend für
Gehäusetyp: TS 8
TS IT
VX IT
Höhe: 2.000 mm
Betriebstemperaturbereich
5 °C...45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
5...95 %
Lagertemperaturbereich
-20 °C...60 °C
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
5,816 kg
Bruttogewicht
6,122 kg
Zolltarifnummer
85369001
EAN
4028177616189
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27371306
Produktbeschreibung
DK PSM Stromschiene, Modulare Stromverteilung zum vertikalen Einbau in IT-Racks, 3~, 16 A, Modul-Steckplätze: 7, Einspeisungen: 2
Approbationen
IEC CB
VDE
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch
Visio Shapes
Power System Modul Stromschiene mit 2 Festeinspeisungen, 2x3x16A

Das modulare System ermöglicht eine Grund-
ausstattung für jedes Rack mit einer vertikalen
Trägerschiene und dreiphasiger Einspeisung. Pro
Trägerschiene ist auch eine zweite Einspeisung
vorgesehen, die es ermöglicht das System redundant
aufzubauen. Durch die vertikale Trägerschiene können
die Steckplätze über die ganze Schrankhöhe genutzt
und durch die zweite getrennte Einspeisung redundant
versorgt werden. In die Trägerschiene können
Steckdosenmodule eingerastet werden. Durch den
berührungsgeschützten Aufbau der Stromschiene müssen
nicht alle Steckplätze mit Steckdosenmodulen versehen
werden. Steckdosenmodule sind in verschiedenen
Länderausführungen verfügbar, z. B. Kaltgeräte IEC320
C13, Schuko, F/B, CH, USA, UK. Alle Module sind in
der Schiene gemischt einsetzbar. Pro 2m Schiene
können 7 Steckdosenmodule eingesetzt werden. Dann
sind mit IEC320 Modulen bis zu 42 Steckplätze C13
verfügbar.

Installation nach dem Plug & Play System:

Die Stromschiene kann mit dem Befestigungssatz
7856.029 werkzeuglos in alle Rittal TS Racks
nachgerüstet werden.
Alternativ kann der universal Einbausatz 7856.011
verwendet werden.
Die Einspeisung erfolgt über zwei 5polige, jeweils 3m
lange, Anschlusskabel mit offenen Enden und AEH.
Alle Steckdosenmodule sind im laufenden Betrieb in
die Schiene nachrüstbar.

Technische Ausstattung:

Dreiphasiger Aufbau mit max. 3x16A pro Stromkreis
Zwei getrennte Stromkreise pro Trägerschiene. Der
redundante Stromkreis 2 ist komplett potenzial-
getrennt von Stromkreis 1. Durch die Steckrichtung
der Steckdosenmodule kann gewählt werden, ob der
Stromkreis 1 oder der redundante Stromkreis 2
verwendet eingesetzt werden soll. Steckdosenmodule
können im laufenden Betrieb nachgerüstet werden.
Jedes Modul wahlweise mit / ohne integrierten
Sicherungsautomat

Technische Daten:

Spannungsbereich dreiphasig 110V-400VAC 50/60Hz,
Neutralleiter wird benötigt Max. Strom pro
Einspeisung: 3x16A
Temperatur-Einsatzbereich: +5° C bis +45° C
Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95%
rel. Feuchtigkeit, nicht kondensierend
Schutzart: IP20
H-Profil: in Aluminiumausführung
B x H x T [mm]: 60 x 1908 x 60

Fabrikat: Rittal
Typ: Power System Modul Stromschiene
mit 2 Festeinspeisungen, DK 7856.006 oder
gleichwertig