Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 27.02.2023
- Artikel-Nr.:
- DK 7000684
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung einer PSM Stromschiene im Netzwerkschrank.
- Material
- Stahlblech, verzinkt
- Lieferumfang
- 2 Montagewinkel
Inkl. Befestigungsmaterial - Einbaumöglichkeiten
- Festeinbau
- Passend für
- Gehäusetyp: TE 8000
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,39 kg
- Bruttogewicht
- 0,4 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177488250
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- DK Befestigungssatz, für modulare PDU (PSM), zur Befestigung der PSM Stromschienen, in TE Netzwerkschränken, Festeinbau
- Dokumentationen
- Einlegezettel
Befestigungskit für Rittal Power System Modul
Die Power System Modul - Stromschiene kann adapterlos
im FlexRack(i) installiert werden oder in allen Rittal
TE Racks mit einem Befestigungskit DK 7000.684
nachgerüstet werden. Technische Ausstattung:
Befestigungskit für 1200mm und 2000mm hohe Schränke
inklusive Befestigungsmaterial zur
Stromschienen-Montage an den
Standardbefestigungspunkten der Rittal Racks. Montage
durch selbstformende Schrauben an Rahmenprofil oder
Ausbauzubehör, wie z.B. Systemchassis oder
Tiefenstreben.
Die Power System Modul - Stromschiene kann adapterlos
im FlexRack(i) installiert werden oder in allen Rittal
TE Racks mit einem Befestigungskit DK 7000.684
nachgerüstet werden. Technische Ausstattung:
Befestigungskit für 1200mm und 2000mm hohe Schränke
inklusive Befestigungsmaterial zur
Stromschienen-Montage an den
Standardbefestigungspunkten der Rittal Racks. Montage
durch selbstformende Schrauben an Rahmenprofil oder
Ausbauzubehör, wie z.B. Systemchassis oder
Tiefenstreben.