Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 20.01.2021
- Artikel-Nummer:
- DK 7856.023
- Ausführung
- mit Kabelführung
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung einer PSM Stromschiene im Netzwerkschrank.
- Material
- Stahlblech, verzinkt
- Lieferumfang
- 2 Montagewinkel
Inkl. Befestigungsmaterial
Befestigungsadapter
Befestigungsflansche - Einbaumöglichkeiten
- beweglich, für frei zugängliche 19"-Ebene
- Passend für
- Gehäusetyp: TS IT
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0,985 kg
- Bruttogewicht
- 1,169 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177564480
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- DK Befestigungssatz PSM, zur Befestigung der PSM Stromschienen im Netzwerkschrank., mit Kabelführung, beweglich, für TS IT
- Dokumentationen
- Einlegezettel