Slave PDU international, Ausführung managed

Artikel-Nr.: DK 7955911

Slave PDU zum Anschluss an die PDU Master Ausführungen, metered, switched und managed und das CMC III. Mess- und Schaltfunktionalitäten wie PDU managed, jedoch ohne integriertes Display und Netzwerkschnittstelle/Webinterface. Zum Betrieb wird zwingend ein PDU Master oder CMC III benötigt. Je CAN-Bus können maximal 3 Slave PDU angeschlossen werden.

Artikel-Nr.:
DK 7955911
Produktbeschreibung
Es lassen sich bis zu 3 Slave PDU an ein PDU managed anbinden. Durch die kompakte PDU kann jedes IT-Rack einfach mit einer professionellen Stromverteilung ausgerüstet werden. Beim TS IT Rack ist die Montage sogar werkzeuglos möglich. Die kompakte Bauform ermöglicht eine einfache Montage. Durch den Einbau bistabiler Relais weist die PDU einen geringen Energieverbrauch aus. Die redundante Stromversorgung erfolgt aus allen Phasen. Die PDU bietet umfangreiche Management- und Monitoringfunktionen. Eine hohe Zuverlässigkeit wird durch eine Messgenauigkeit von 1% gewährleistet.
Material
Aluminiumprofil, schwarz eloxiert
Abmessung
Breite: 44 mm
Tiefe: 85 mm
Länge: 1.360 mm
Anzahl Steckdosen und Typ
24 x C13 / 4 x C19
Steckdosen
24 x Kaltgerätebuchse C13
4 x Kaltgerätebuchse C19
Nennstrom (max.)
32 A
Einspeisungen
Anzahl: 1
Phasen pro Einspeisung: 1~
Länge Anschlussleitung
3 m
Anschlussart (elektrisch)
CEE
Anzahl RJ45-Ports für Sensoreinheiten max
2
Richtlinien
EMV-Richtlinie 2014/30/EU
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
Normen
EN 60950-1
Betriebstemperaturbereich
0 °C...45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
10...95 %
Lagertemperaturbereich
-25 °C...70 °C
Passend für
Gehäusetyp: TS IT: ≤ 1.800 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
6 kg
Bruttogewicht
7 kg
Zolltarifnummer
85366990
EAN
4028177685482
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeschreibung
DK Slave PDU international, managed, Zur Anbindung an Überwachungssystem CMC III oder PDU, über CAN-Bus Schnittstelle, BLT: 44x1360x85 mm, IEC 60 320: 24x C13, 4x C19
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technisches Systemhandbuch
Visio Shapes
Rittal PDU managed slave Art.-Nr.: DK 7955.911

Kompakte Stromverteilung zum Einsatz in IT Server und Netzwerkschränken.
Vertikale Montage durch den mitgelieferten Universalhalter für gängige
IT-Racks. Zur werkzeuglosen Schnellmontage im Rittal TS IT Rack mittels
spezieller mitgelieferten Plug & Play Befestigung geeignet.
Robustes Aluminium Gehäuse mit fest montierten Ausgangssteckplätzen je
nach Typ EN60320/C13 bzw. EN60320/C19. Die Ausgangssteckplätze können
mit einer Verriegelung gegen versehentliches Abziehen der Kabel
geschützt werden. Nicht benutzte Steckplätze können mit Abdeckungen
verschlossen werden. Dadurch ist eine unabsichtliche Überlastung
einzelnen Phasen & Stromkreise ausgeschlossen. Die Stromkreise bzw.
Phasen sind bei mehrphasigen PDU Ausführungen farblich markiert. Der
Ausführung entsprechend, ist ein festes Anschlusskabel mit CEE-Stecker
montiert, somit ist die PDU sofort einsatzbereit.
Die PDU managed slave verfügt über umfangreiche Managementfunktionen in
Verbindung mit dem CMCIII oder einer PDU metered/switched & PDU managed
zur Strom- & Leistungsüberwachung je Steckplatz. Jeder Steckplatz kann
über bistabile Relais geschaltet werden. Die PDU managed slave verfügt
über eine CAN Schnittstelle zum Anschluss an das Master System.
Die Gewährleistung bei bestimmungsgemäßen Betrieb beträgt 24 Monate.

Technische Spezifikationen PDU managed
Eingangsspannungsbereich (L-N): 90V - 260(400)V AC, 50-60Hz
Eingangsstrom:,, 32A
Anzahl der Phasen: 1
Markierung der Phasen, (nur 3-phasige PDUs: L1, L2, L3): braun, schwarz,
grau

Anzahl Steckplätze Typ EN60320/C13 (gesamt): 24
Anzahl Steckplätze Typ EN60320/C13 (je Phase/Sicherung): 12
Anzahl Steckplätze Typ EN60320/C19 (gesamt): 4
Anzahl Steckplätze Typ EN60320/C19 (je Phase/Sicherung): 2
Anzahl Schutzschalter: 2
Elektromagnetische Schutzschalter: 16A Typ C

Steckplätze einzeln schaltbar: JA
(bistabile Relais, geringer Eigenverbrauch)

Anschlussstecker PDU Eingang: EN60309 / CEE
Länge des Anschlusskabels: 3m
Anschlusskabel-Typ: H05-VV
Aderanzahl: 3
Kabelquerschnitt: 4mm²,,
PDU Gehäusebreite: 44mm (1 HE)
PDU Gehäusetiefe: 85mm
PDU Gehäusehöhe: 1360mm
PDU Material: Aluminium, eloxiert in RAL9005 (schwarz)
PDU Befestigungsadapter: Kunststoff, schwarz

Messfunktionen: Messung je Ausgang, bzw. Steckplatz
Erfasste Werte: Spannung (V), Strom (A), Frequenz (Hz)
Wirkleistung (kW), Wirkarbeit (kWh), Scheinleistung (kVA)
Powerfaktor
Sicherungsüberwachung
(bei 32A/63A Versionen)
Spannung Messbereich,, 90V - 260V
Spannung Auflösung 0,1V
Spannung Genauigkeit 2%
Strom Messbereich 0 - 32A
Strom Auflösung 0,1A
Strom Genauigkeit 2%
Frequenz Genauigkeit 2%
Wirkleistung (kW) Genauigkeit 2%
Scheinleistung (kVA) Genauigkeit 2%
Wirkarbeit (kWh) Genauigkeit 1%
Powerfaktor Genauigkeit 2%

Frei einstellbare Grenzwerte für Warnung/Alarm,, Ja
Betriebsstundenzähler: Ja

Display / Anzeige: kein Display

CAN-Bus Schnittstelle: 2x RJ45
Max. Anzahl von PDU slave je CAN Bus: 3

Konformität: CE
Normen:
Sicherheit: EN 60950-1
EMV:
EN 55022 / B
EN 61000-4-2
EN 61000-4-3
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Sicherheitsrichtlinie: 2006/95/EG
EMV Richtlinie: 2004/108/EG

MTBF (bei 40°C) 80.000 Stunden

Schutzart: IP 20 (EN 60529)
Schutzklasse: Klasse 3
Verschmutzungsgrad: 2
Überspannungsklasse: II
Umwelteigenschaften: RoHS
Lagertemperatur -25°C bis +70°C
Umgebungstemperaturen 0°C bis +45°C
Umgebungsfeuchte 10 - 95% rF, nicht kondensierend

Stecker Verriegelung C13 und C19: 1x (weitere optional DK 7955.020)
Abdeckungen C13 im Lieferumfang: 8x (weitere optional DK 7955.010)
Abdeckungen C19 im Lieferumfang: 2x (weitere optional DK 7955.015)

Gewährleistung: 24 Monate

Typ: Rittal PDU managed slave Art.-Nr.: DK 7955.911