Blade PDU international, Ausführung metered

Artikel-Nummer: DK 7955.238

Intelligente Stromverteilung mit umfangreichen Managementfunktionen zur Strom- und Leistungsüberwachung.

Artikel-Nummer:
DK 7955.238
Ausführung
PDU, metered
Produktbeschreibung
High Power Stromverteilung für den Einsatz in IT Serverschränken. Die Blade PDU metered verfügt über umfangreiche Managementfunktionen zur Strom- & Leistungsüberwachung je Phase. Über das integrierte, frontseitige OLED-Farbdisplay können Grundfunktionen eingestellt und der schnelle Zugriff auf die elektrischen Verbrauchsdaten durchgeführt werden. Über die Netzwerkschnittstelle ist ein Fernzugriff auf den Webserver der PDU möglich. Die Verbrauchsparameter können über SNMP an eine DCIM Software weitergeleitet werden. Zur Überwachung der Umgebungsparameter können bis zu 4 Sensoren (Temperatur/Feuchte/Zugang) an die CAN-Schnittstelle angeschlossen werden.
Nutzen
Netzwerkverbindung TCP/IP, SNMP
Technische Daten
Universelle Steckerverriegelung und Verschließung nicht benötigter IEC 60320, C13 und C19 Steckplätze möglich
MTBF (bei 40 °C): 80.000 Stunden
Material
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe
RAL 9005
Beschreibung der Messfunktionen
Messung je Phase bzw. Einspeisung
Spannung V, Strom A, Frequenz Hz
Wirkleistung kW, Wirkenergie kWh
Scheinleistung kVA, Scheinenergie kVAh
Abmessung
Breite: 450 mm
Höhe: 135 mm
Tiefe: 380 mm
Länge: 4 HE
Anzahl Steckdosen und Typ
12 x C13 / 12 x C19
Steckdosen
12 x Kaltgerätebuchse C13
12 x Kaltgerätebuchse C19
Nennstrom (max.)
63 A
Einspeisungen
Anzahl: 1
Phasen pro Einspeisung: 3~
Länge Anschlussleitung
3 m
Anschlussart (elektrisch)
CEE
Verschmutzungsgrad
2
Schnittstellen
Integrierter Webserver, via RJ45
Anzahl RJ45-Ports für Sensoreinheiten max
12
Richtlinien
Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
EMV-Richtlinie 2014/30/EU
Normen
EN 60950-1
EMV: EN 55022/B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Protokolle
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
Betriebstemperaturbereich
0 °C...45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
10...90 %
Lagertemperaturbereich
-25 °C...70 °C
Anschluss Eingangskabel (Typ/Länge)
H05VV-F5, 5 x 2,5 mm², 3 m
Passend für
Gehäusetyp: TS IT: ≥ 1.200 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
85369095
EAN
4028177685369
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Produktbeschreibung
DK PDU international, metered, Kompakte Basis-Stromverteilung inkl. Energiemessung je Phase, mit Netzwerkschnittstelle und Display, BLT: 44x3 HE x62 mm, IEC 60 320: 12x C13, 12x C19
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Visio Shapes
Software
Software
Rittal Blade PDU metered Art.-Nr.: DK 7955.238

High Power Stromverteilung zum Einsatz in IT Serverschränken.
Horizontale Montage in der 19zoll Montageebene gängiger IT-Racks.
Robustes Stahlblech-Gehäuse (3 HE) mit rückseitig montierten
Ausgangssteckplätzen je nach Typ EN60320/C13 bzw. EN60320/C19. Die
Ausgangssteckplätze verfügen über eine Verriegelung gegen
versehentliches Abziehen der Anschluss-Stecker. Nicht benutzte
Steckplätze können mit optionalen Abdeckungen verschlossen werden.
Dadurch ist eine unabsichtliche Überlastung einzelnen Phasen &
Stromkreise ausgeschlossen. Die Stromkreise bzw. Phasen sind bei
mehrphasigen PDU Ausführungen markiert. Der Ausführung entsprechend, ist
ein festes Anschlusskabel mit CEE-Stecker montiert, somit ist die PDU
sofort einsatzbereit.
Die Blade PDU metered verfügt über umfangreiche Managementfunktionen zur
Strom- & Leistungsüberwachung je Phase. Über das integrierte,
frontseitige OLED-Farbdisplay können die Grundkonfiguration eingestellt
und der schnelle Zugriff auf die elektrischen Verbrauchsdaten
durchgeführt werden. Über die Netzwerkschnittstelle ist ein Fernzugriff
auf den Webserver der PDU möglich. Die Verbrauchsparameter können über
SNMP an eine DCIM Software weitergeleitet werden. Zur Überwachung der
Umgebungsparameter können bis zu 4 Sensoren (Temperatur/Feuchte/Zugang)
an die CAN-Schnittstelle angeschlossen werden.

Technische Spezifikationen PDU metered:
Eingangsspannungsbereich (L-N): 90V - 260(400)V AC, 50-60Hz
Eingangsstrom:,, 63A
Anzahl der Phasen: 3
Markierung der Phasen, (nur 3-phasige PDUs: L1, L2, L3):
Gehäusebeschriftung
Gesamtzahl der Ausgangssteckplätze: 24
Anzahl Steckplätze Typ IEC 60320/C13 (gesamt): 12
Anzahl Steckplätze Typ IEC 60320/C13 (je Phase/Sicherung): 4/1
Anzahl Steckplätze Typ IEC 60320/C19 (gesamt): 12
Anzahl Steckplätze Typ IEC 60320/C19 (je Phase/Sicherung): 4/1
Anzahl Schutzschalter: 12
Elektromagnetische Schutzschalter: 16A Typ C

Steckplätze einzeln schaltbar: NEIN

Anschlussstecker PDU Eingang: CEE 3L+N+PE, 6h (EN 60309)
Länge des Anschlusskabels: 3m
Anschlusskabel-Typ: H05-VV
Aderanzahl: 5
Kabelquerschnitt: 16mm²
PDU Gehäusebreite: 450mm (19 Zoll)
PDU Gehäusetiefe: 380mm
PDU Gehäusehöhe: 135mm (3 HE)
PDU Material: Stahlblechgehäuse in RAL9005 (schwarz)
Messfunktionen: Messung je Phase, bzw. Einspeisung
Erfasste Werte (pro Phase): Spannung (V), Strom (A), Frequenz (Hz)
Wirkleistung (kW), Wirkarbeit (kWh), Scheinleistung (kVA), Powerfaktor,
Neutralleiterstrommessung, Sicherungsüberwachung (wenn vorhanden)
Spannung Messbereich: 90 V - 260 V
Spannung Auflösung: 0,1 V
Spannung Genauigkeit: 2 %
Strom Messbereich: 0 - 63 A
Strom Auflösung: 0,1 A
Strom Genauigkeit: 2 %
Frequenz Genauigkeit: 2 %
Wirkleistung (kW) Genauigkeit: 1 %
Scheinleistung (kVA) Genauigkeit: 2 %
Wirkarbeit (kWh) Genauigkeit: 1 %
Powerfaktor Genauigkeit: 2 %

Frei einstellbare Grenzwerte für Warnung/Alarm: Ja
Betriebsstundenzähler: Ja

Display / Anzeige: OLED, RGB 128x128 Pixel

Netzwerkschnittstelle: RJ45, integrierter Webserver
Unterstützte Protokolle: HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4
und v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, v2c und v3, OPC-UA, FTP/SFTP
(Update / Filetransfer), E-Mail-Versand (SMTP)

Nutzerverwaltung inkl. Rechtemanagement: Ja
LDAP(S) / Radius / Active Directory Anbindung: Ja
USB-Port für Firmware Update und Datalogging-Funktion: Ja
CAN-Bus Schnittstelle: RJ45, für Anschluss von Sensoren
CAN-Sensoren-Typen: Temperatur, Temperatur/Feuchte (Kombi),
Infrarot-Zugangssensor, Vandalismus Sensor
Max. Anzahl von Sensoren pro PDU: 4
Plug & Play Treiber in Rittal RiZone DCIM Software: Ja
Normen:
Konformität: CE
Sicherheit: EN 60950-1
EMV: EN 55022 / B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-6-2, EN
61000-6-3
Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU
EMV Richtlinie: 2014/30/EU
MTBF (bei 40 °C): 80.000 Stunden
Schutzart: IP 20 (EN 60529)
Schutzklasse: 1
Verschmutzungsgrad: 2
Umwelteigenschaften: RoHS
Lagertemperatur: -25 °C bis +70 °C
Umgebungstemperaturen: 0 °C bis +45 °C
Umgebungsfeuchte: 10 - 90 % rF, nicht kondensierend

Steckplatz-Abdeckungen C13 (optional DK 7955.010)
Steckplatz-Abdeckungen C19 (optional DK 7955.015)

Gewährleistung: 24 Monate

Typ: Rittal Blade PDU metered Art.-Nr.: DK 7955.238