- Artikel-Nummer:
- SV 9690.020
- Ausführung
- Ohne Innenausbau
- Material
- Schrankgerüst: Stahlblech, 1,5 mm
Dachblech: Stahlblech, 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 1,5 mm
Rückwand: Stahlblech, 1,5 mm
- Oberfläche
- Schrankgerüst: tauchgrundiert
Tür, Dach und Rückwand: pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Schrankgerüst
Tür und Rückwand, gelocht
Dachblech
Verschluss: 3 mm Doppelbart
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 20
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 600 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 48 kg
- Bruttogewicht
- 48,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 162,14 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- EAN
- 4028177043473
- ETIM 9
- EC000261
- Produktbeschreibung
-
VX ESS Energiespeicher-Schrank BHT: 600x2000x600 mm, mit Tür, Rückwand