Vakuum-Spannsystem

Artikel-Nr.: AS 4050036

Das Vakuum-Spannsystem ist eine zusätzliche Spannvorrichtung für die Bearbeitung von Werkstücken auf den Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT.

Artikel-Nr.:
AS 4050036
Produktbeschreibung
Das Vakuum-Spannsystem dient als Ergänzung zu den mechanischen Spannmittel wie Handspanner und Spannleisten für Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT. Es ermöglicht eine sichere, flexible Fixierung von Werkstücken und vermeidet aktiv die Bildung von Wölbungen.
Nutzen
Vibrationsreduktion bei der Flachteilbearbeitung
Erhöhte Lebensdauer der Bearbeitungswerkzeuge
Vermeidung von Aufwölbung großer Flachteile, um präzise Bearbeitung sicherzustellen
Fixierung von Reststücken
Technische Daten
Die Abmessungen der spannbaren Fläche sind auf den jeweiligen Maschinentyp abgestimmt.
Lieferumfang
4 x Vakuum-Auflagebolzen
1 x Vakuumsystem
1 x Drucktaster
Montagezubehör
Hinweis
Das Vakuum-Spannsystem ersetzt nicht das mechanische Spannsystem (Handspanner und Spannleisten), sondern dient als zusätzliche Spannvorrichtung, um Wölbungen beim Spannen von Flächenteilen zu vermeiden.
Passend für
Perforex Milling Terminal MT 2101
Perforex Milling Terminal MT 2101 S
Perforex Milling Terminal MT 2201
Perforex Milling Terminal MT 2201 S
Perforex BC 1007 HS
Perforex BC 1008 HS
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
8,5 kg
Bruttogewicht
9,5 kg
Produktbeschreibung
Das Vakuum-Spannsystem ist eine zusätzliche Spannvorrichtung für die Bearbeitung von Werkstücken.